Oljedyser, HR, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Hul
030H7916
0.75GAL 60HR CEN
030H7916
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 0.75GAL 60HR CEN |
| CE mark | No |
| CEN | Ja |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtergrad [µm] | 45 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Rund |
| Kapasitet [kg/h] | 2.94 kg/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| LE antidryppventil | Nei |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 60° HR CEN ** |
| Materialtype | Messing |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljedyser |
| Produkttype | HR |
| SCIP dossier nr. | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
| SCIP dossier produktnavn | OD-HR/SR Nozzle |
| Sprøytemønster | Hul |
| sprøytemønster merking | HR |
| Sprøytevinkel [°] | 60 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.034 Kilogram |
| Nettovekt | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425032721 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |