Danfoss logo
HR 030H9903

Oljedyser, HR, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Hul

030H7912

0.60GAL 60HR CEN

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse0.60GAL 60HR CEN
CE markNo
CENJa
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]45
FiltertypeSinter
FormRund
Kapasitet [kg/h]2.37 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.60 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 60° HR CEN **
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeHR
SCIP dossier nr.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dossier produktnavnOD-HR/SR Nozzle
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingHR
Sprøytevinkel [°]60 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.035 Kilogram
Nettovekt0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425032707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm