Danfoss logo
SR 030F7908

Oljedyser, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Massiv

030F9902

0.30GAL 80SR OD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse0.30GAL 80SR OD
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]45
FiltertypeSinter
FormRund
Kapasitet [kg/h]1.15 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.30 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° SR OD **
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeSR
SCIP dossier nr.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dossier produktnavnOD-HR/SR Nozzle
SprøytemønsterMassiv
sprøytemønster merkingSR
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.034 Kilogram
Nettovekt0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425045523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm