Danfoss logo
HFD 030H8008

Oljedyser, HFD, 0.55 gal/h, 2.13 kg/h, 60 °, Hul

030H6010

0.55GAL 60HFD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Beskrivelse0.55GAL 60HFD
CE markNo
CENJa
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filtergrad [µm]30-40
FiltertypeDobbelt filter (sinter)
FormRund
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [kg/h]2.13 kg/h
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.55 gal/h
LE antidryppventilNei
Material Description0.55GAL 60HFD
MaterialtypeStål
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeHFD
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingHFD
Sprøytevinkel [°]60 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.03 Kilogram
Nettovekt0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425064180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm