Danfoss logo
HD 030H4022

Oljedyser, HD, 1.25 gal/h, 4.86 kg/h, 45 °, Hul

030H4024

1.25GAL 45HD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Beskrivelse1.25GAL 45HD
CE markNo
CENJa
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]30-40
FiltertypeSinter
FormRund
Kapasitet [kg/h]4.86 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]1.25 gal/h
LE antidryppventilNei
Material Description1.25GAL 45HD
MaterialtypeStål
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeHD
SCIP dossier nr.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dossier produktnavnD-Steel Nozzles - HD
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingHD
Sprøytevinkel [°]45 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.029 Kilogram
Nettovekt0.025 Kilogram
Volume0.018 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425064012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm