Oljedyser, HFD, 0.75 gal/h, 2.9 kg/h, 45 °, Hul
030H4016
0.75GAL 45HFD
030H4016
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Beskrivelse | 0.75GAL 45HFD |
| CE mark | No |
| CEN | Ja |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Filtergrad [µm] | 30-40 |
| Filtertype | Dobbelt filter (sinter) |
| Form | Rund |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [kg/h] | 2.90 kg/h |
| Kapasitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| LE antidryppventil | Nei |
| Material Description | 0.75GAL 45HFD |
| Materialtype | Stål |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljedyser |
| Produkttype | HFD |
| Sprøytemønster | Hul |
| sprøytemønster merking | HFD |
| Sprøytevinkel [°] | 45 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.029 Kilogram |
| Nettovekt | 0.025 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.018 Liter |
| EAN/UPC | 5702425063725 |