Danfoss logo
SFD 030F8008

Oljedyser, SFD, 0.4 gal/h, 1.56 kg/h, 80 °, Massiv

030F8004

0.40GAL 80SFD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Beskrivelse0.40GAL 80SFD
Capacity [kW]0.0 kW
CE markNo
CENJa
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filtergrad [µm]30-40
FiltertypeDobbelt filter (sinter)
Egenskaper
Verdi
FormRund
Kapasitet [kg/h]1.56 kg/h
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.40 gal/h
LE antidryppventilNei
Material Description0.40GAL 80SFD
MaterialtypeStål
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeSFD
SprøytemønsterMassiv
sprøytemønster merkingSFD
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.03 Kilogram
Nettovekt0.025 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.018 Liter
EAN/UPC5702425063527