Oljedyser, SD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Massiv
030F6028
1.50GAL 60SD
030F6028
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Beskrivelse | 1.50GAL 60SD |
| CE mark | No |
| CEN | Ja |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtergrad [µm] | 30-40 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Rund |
| Kapasitet [kg/h] | 5.84 kg/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| LE antidryppventil | Nei |
| Material Description | 1.50GAL 60SD |
| Materialtype | Stål |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljedyser |
| Produkttype | SD |
| SCIP dossier nr. | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| SCIP dossier produktnavn | D-Steel Nozzles - SD |
| Sprøytemønster | Massiv |
| sprøytemønster merking | SD |
| Sprøytevinkel [°] | 60 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.029 Kilogram |
| Nettovekt | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.018 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |