Danfoss logo
SD 030F4030

Oljedyser, SD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 45 °, Massiv

030F4028

1.50GAL 45SD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Beskrivelse1.50GAL 45SD
CE markNo
CENJa
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]30-40
FiltertypeSinter
FormRund
Kapasitet [kg/h]5.84 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]1.50 gal/h
LE antidryppventilNei
Material Description1.50GAL 45SD
MaterialtypeStål
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeSD
SCIP dossier nr.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dossier produktnavnD-Steel Nozzles - SD
SprøytemønsterMassiv
sprøytemønster merkingSD
Sprøytevinkel [°]45 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.031 Kilogram
Nettovekt0.025 Kilogram
Volume0.018 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425063862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm