Danfoss logo
EH 030H8312

Oljedyser, EH, 0.4 gal/h, 1.2 kg/h, 80 °, Hul

030H8374

0.40 GAL 80° EH - 50 STK. BLISTER

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Beskrivelse0.40 GAL 80° EH - 50 STK. BLISTER
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]45
FiltertypeSinter
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]1.20 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.40 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 0.40 GPH 80° EH Blister
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeEH
SCIP dossier nr.1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
SCIP dossier produktnavn30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingEH
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.032 Kilogram
Nettovekt0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425243493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm