Danfoss logo
EH 030H8312

Oljedyser, EH, 0.45 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Hul

030H8306

0.45GAL 80EH

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse0.45GAL 80EH
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]45
FiltertypeSinter
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]1.35 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.45 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 80° EH
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeEH
SCIP dossier nr.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP dossier produktnavn30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
SprøytemønsterHul
sprøytemønster merkingEH
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.035 Kilogram
Nettovekt0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425024719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm