Oljedyser, EH, 0.45 gal/h, 1.35 kg/h, 60 °, Hul
030H6306
0.45GAL 60EH
030H6306
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 0.45GAL 60EH |
| CE mark | No |
| CEN | Nei |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [Kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtergrad [µm] | 45 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
| Kapasitet [kg/h] | 1.35 kg/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| LE antidryppventil | Nei |
| Material Description | Nozzle 0.45 gph 60° EH ** |
| Materialtype | Messing |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljedyser |
| Produkttype | EH |
| SCIP dossier nr. | bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7 |
| SCIP dossier produktnavn | 30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Sprøytemønster | Hul |
| sprøytemønster merking | EH |
| Sprøytevinkel [°] | 60 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.035 Kilogram |
| Nettovekt | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |