Oljedyser, ES, 0.85 gal/h, 2.55 kg/h, 80 °, Massiv
030F8388
0.85 GAL 80° ES - 50 STK. BLISTER
030F8388
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | 0.85 GAL 80° ES - 50 STK. BLISTER |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [Kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Definisjonspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtergrad [µm] | 45 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
| Kapasitet [kg/h] | 2.55 kg/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapasitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasitet [USgal/h] | 0.85 gal/h |
| LE antidryppventil | Nei |
| Material Description | Nozzle 0.85 GPH 80° ES Blister |
| Materialtype | Messing |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljedyser |
| Produkttype | ES |
| SCIP dossier nr. | e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338 |
| SCIP dossier produktnavn | 30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph |
| Sprøytemønster | Massiv |
| sprøytemønster merking | ES |
| Sprøytevinkel [°] | 80 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.03 Kilogram |
| Nettovekt | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243349 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |