Danfoss logo
ES 030F8308

Oljedyser, ES, 0.65 gal/h, 1.95 kg/h, 80 °, Massiv

030F8314

0.65GAL 80ES

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Beskrivelse0.65GAL 80ES
CE markNo
CENNei
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Definisjonspunkt [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtergrad [µm]45
FiltertypeSinter
FormKonisk
Kapasitet [kg/h]1.95 kg/h
Egenskaper
Verdi
Kapasitet [l/h]0.00 L/h
Kapasitet [USgal/h]0.65 gal/h
LE antidryppventilNei
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° ES
MaterialtypeMessing
Product line02
ProduktgruppeOljedyser
ProdukttypeES
SCIP dossier nr.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP dossier produktnavn30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
SprøytemønsterMassiv
sprøytemønster merkingES
Sprøytevinkel [°]80 °
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.033 Kilogram
Nettovekt0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425013980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm