Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Oljebrennerregulatorer, OBC 80-serien, Antall trinn: 2, Industripakning

057H8816

OBC 82.12 OEM, Lav spenningsbeskyttelse
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 eller 2 trinn2
Antall per emballasjeformat100 stk.
Antall trinn2
BeskrivelseOBC 82.12 OEM, Lav spenningsbeskyttelse
CE markOut of scope
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]253 V
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC [min.]195 V
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
Product line02
ProduktgruppeOljebrennerregulatorer
ProdukttypeOBC 80-serien
Sikkerhetstid [s]10 "
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tid etter spyling [s]0 "
Tid etter tenning [s]15 "
Tid før spyling [s]13 "
Tid før tenning [s]13 "
UL markOut of scope

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.139 Kilogram
Nettovekt0.133 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.768 Liter
EAN/UPC5702425235504