Danfoss logo
OBC_057H8703_R

Oljebrennerregulatorer, OBC 80-serien, Antall trinn: 2, Industripakning

057H8803

OBC 82.11 OEM
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 eller 2 trinn2
Antall per emballasjeformat100 stk.
Antall trinn2
BeskrivelseOBC 82.11 OEM
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]253 V
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC [min.]195 V
Material DescriptionOil burner control 82.11 ( 100 pcs )
Product line02
ProduktgruppeOljebrennerregulatorer
ProdukttypeOBC 80-serien
Sikkerhetstid [s]10 "
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tid etter spyling [s]0 "
Tid etter tenning [s]20 "
Tid før spyling [s]6 "
Tid før tenning [s]6 "
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.145 Kilogram
Nettovekt0.143 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.768 Liter
EAN/UPC5702425122576