Danfoss logo
OBC_057H8710_R

Oljebrennerregulatorer, OBC 80-serien, Antall trinn: 2, Enkeltpakke

057H8710

OBC 85B.10 SERVICE
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 eller 2 trinn2
Antall per emballasjeformat40 stk.
Antall trinn2
BeskrivelseOBC 85B.10 SERVICE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]253 V
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC [min.]195 V
GodkjenningCE
Material DescriptionOil burner control 85B.10 ( Multi pack )
Product line02
ProduktgruppeOljebrennerregulatorer
ProdukttypeOBC 80-serien
Sikkerhetstid [s]10 "
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tid etter spyling [s]90 "
Tid etter tenning [s]15 "
Tid før spyling [s]13 "
Tid før tenning [s]13 "
UL markOut of scope

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.196 Kilogram
Nettovekt0.19 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.973 Liter
EAN/UPC5702425123887