Oljebrennerregulatorer, OBC 80-serien, Antall trinn: 2, Enkeltpakke
057H8705
OBC 84.10 SERVICE
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
057H8705
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 eller 2 trinn | 2 |
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Antall trinn | 2 |
| Beskrivelse | OBC 84.10 SERVICE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 253 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 195 V |
| Godkjenning | CE |
| Material Description | Oil burner control 84.10 ( Multi pack ) |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljebrennerregulatorer |
| Produkttype | OBC 80-serien |
| Sikkerhetstid [s] | 5 " |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tid etter spyling [s] | 0 " |
| Tid etter tenning [s] | 2 " |
| Tid før spyling [s] | 25 " |
| Tid før tenning [s] | 25 " |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.197 Kilogram |
| Nettovekt | 0.195 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.983 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123849 |