Danfoss logo
OBC_057H8703_R

Oljebrennerregulatorer, OBC 80-serien, Antall trinn: 2, Enkeltpakke

057H8703

OBC 82.11 SERVICE
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 eller 2 trinn2
Antall per emballasjeformat40 stk.
Antall trinn2
BeskrivelseOBC 82.11 SERVICE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]253 V
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC [min.]195 V
GodkjenningCE
Material DescriptionOil burner control 82.11 ( Multi pack )
Product line02
ProduktgruppeOljebrennerregulatorer
ProdukttypeOBC 80-serien
Sikkerhetstid [s]10 "
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tid etter spyling [s]0 "
Tid etter tenning [s]20 "
Tid før spyling [s]6 "
Tid før tenning [s]6 "
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.196 Kilogram
Nettovekt0.19 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.963 Liter
EAN/UPC5702425123832