Oljebrennerregulatorer, OBC 80-serien, Antall trinn: 2, Enkeltpakke
057H8107
OBC 82A.12 SERVICE
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
057H8107
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 eller 2 trinn | 2 |
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Antall trinn | 2 |
| Beskrivelse | OBC 82A.12 SERVICE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Ettertenning | 5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 253 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 195 V |
| Godkjenning | CE |
| Material Description | Oil burner control 82A.12 (SINGLE/MULTI) |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oljebrennerregulatorer |
| Produkttype | OBC 80-serien |
| Sikkerhetstid [s] | 10 " |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tid etter spyling [s] | 0 " |
| Tid etter tenning [s] | 5 " |
| Tid før spyling [s] | 13 " |
| Tid før tenning [s] | 13 " |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.206 Kilogram |
| Nettovekt | 0.194 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.996 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080401 |