Tennere, EBI4 LP 1P, Sekundær toppspenning [kV]: 12, Forsyningsspenning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard
052F4253
EBI4 LP 1P STD. TENNER 230 V OEM
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tennere
Anbefalt utskifting: 052F4236
052F4253
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Beskrivelse | EBI4 LP 1P STD. TENNER 230 V OEM |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 255 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 187 V |
| Hovedsikring [A] [Min.] | 10 A |
| Hus | Standard |
| Kapslingsgrad primær | IP40 |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Material Description | Del - Ignition unit EBI4 LP1P |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Primær frekvens [Hz] | 50/60 |
| Primærstrøm [A] | 0.25 A |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Tennere |
| Produkttype | EBI4 LP 1P |
| SCIP dossier nr. | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| SCIP dossier produktnavn | Ignition unit EBI4 1P |
| Sekundær tilkobling, kortslutn.-strøm [mA] | 30 mA |
| Sekundær toppspenning [kV] | 12 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [VA] | 60.0 VA |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.239 Kilogram |
| Nettovekt | 0.234 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425077876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |