Danfoss logo
EBI4 052F4031

Tennere, EBI4, Sekundær toppspenning [kV]: 15, Forsyningsspenning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Spesial

052F4231

EBI4 SPESIALHUS TENNER 230 V OEM

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
BeskrivelseEBI4 SPESIALHUS TENNER 230 V OEM
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]255 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]187 V
GodkjenningCEUKCA
Hovedsikring [A] [Min.]10 A
HusSpesial
Kapslingsgrad primærIP40
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 Satronic 230V
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Primær frekvens [Hz]50/60
Primærstrøm [A]0.25 A
Product line02
ProduktgruppeTennere
ProdukttypeEBI4
SCIP dossier nr.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dossier produktnavnIgnition unit EBI4 1P
Sekundær tilkobling, kortslutn.-strøm [mA]40 mA
Sekundær toppspenning [kV]15
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [VA]60.0 VA
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.253 Kilogram
Nettovekt0.243 Kilogram
Volume0.281 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425074967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm