Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Tennere, EBI4, Sekundær toppspenning [kV]: 15, Forsyningsspenning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard

052F4064

EBI4 SERVICESETT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
BeskrivelseEBI4 SERVICESETT
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]255 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]187 V
GodkjenningCEUKCA
Hovedsikring [A] [Min.]10 A
HusStandard
Kapslingsgrad primærIP40
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 STANDARD (S)
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Primær frekvens [Hz]50/60
Primærstrøm [A]0.25 A
Product line02
ProduktgruppeTennere
ProdukttypeEBI4
SCIP dossier nr.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dossier produktnavnIgnition unit EBI 4 2P
Sekundær tilkobling, kortslutn.-strøm [mA]40 mA
Sekundær toppspenning [kV]15
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [VA]60.0 VA
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.298 Kilogram
Nettovekt0.283 Kilogram
Volume0.408 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425082801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm