Danfoss logo
EBI4 service

Tennere, EBI4 M S, Sekundær toppspenning [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspenning [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Hus: Standard

052F4045

EBI4 SERVICE #1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
BeskrivelseEBI4 SERVICE #1
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]255 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]187 V
GodkjenningUKCA
Hovedsikring [A] [Min.]10 A
HusStandard
Kapslingsgrad primærIP40
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionEBI 4 MS Tenntrafo, 2-pol, serviceenhet
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Primær frekvens [Hz]50/60
Primærstrøm [A]0.40 A
Product line02
ProduktgruppeTennere
ProdukttypeEBI4 M S
SCIP dossier nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier produktnavnIgnition unit EB14
Sekundær tilkobling, kortslutn.-strøm [mA]48 mA
Sekundær toppspenning [kV]2 x 7.5
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [VA]90.0 VA
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.346 Kilogram
Nettovekt0.325 Kilogram
Volume0.376 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425078170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm