Danfoss logo
EBI4 052F4031

Tennere, EBI4 1P, Sekundær toppspenning [kV]: 12, Forsyningsspenning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Spesial

052F4044

EBI4 1P SPESIALHUS TENNER 230V BOSCH

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
BeskrivelseEBI4 1P SPESIALHUS TENNER 230V BOSCH
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]255 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]187 V
GodkjenningCEUKCA
Hovedsikring [A] [Min.]10 A
HusSpesial
Kapslingsgrad primærIP40
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 1P Satronic
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Primær frekvens [Hz]50/60
Primærstrøm [A]0.25 A
Product line02
ProduktgruppeTennere
ProdukttypeEBI4 1P
SCIP dossier nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier produktnavnIgnition unit EB14
Sekundær tilkobling, kortslutn.-strøm [mA]40 mA
Sekundær toppspenning [kV]12
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [VA]60.0 VA
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.254 Kilogram
Nettovekt0.253 Kilogram
Volume0.397 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425078101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm