Tennere, EBI4 HPM, Sekundær toppspenning [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspenning [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Hus: Spesial
052F4233
EBI4 HPM SPESIALHUS TENNER 230 V OEM
052F4233
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Beskrivelse | EBI4 HPM SPESIALHUS TENNER 230 V OEM |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 255 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 187 V |
| Godkjenning | CEUKCA |
| Hovedsikring [A] [Min.] | 10 A |
| Hus | Spesial |
| Kapslingsgrad primær | IP40 |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Material Description | Ignition unit EBI4 HPM Satronic 230V |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Primær frekvens [Hz] | 50/60 |
| Primærstrøm [A] | 0.40 A |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Tennere |
| Produkttype | EBI4 HPM |
| SCIP dossier nr. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIP dossier produktnavn | Ignition unit EB14 |
| Sekundær tilkobling, kortslutn.-strøm [mA] | 48 mA |
| Sekundær toppspenning [kV] | 2 x 7.5 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [VA] | 90.0 VA |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.311 Kilogram |
| Nettovekt | 0.31 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |