Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Tennere, EBI4 M 120 V, Sekundær toppspenning [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspenning [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Hus: Standard

052F4262

EBI4 M STD. TENNER 120 V OEM

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
BeskrivelseEBI4 M STD. TENNER 120 V OEM
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC120 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]132 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]102 V
GodkjenningUKCA
Hovedsikring [A] [Min.]10 A
HusStandard
Kapslingsgrad primærIP40
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 M 120V I pack
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Primær frekvens [Hz]50/60
Primærstrøm [A]0.40 A
Product line02
ProduktgruppeTennere
ProdukttypeEBI4 M 120 V
SCIP dossier nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier produktnavnIgnition unit EB14
Sekundær tilkobling, kortslutn.-strøm [mA]40 mA
Sekundær toppspenning [kV]2 x 7.5
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [VA]50.0 VA
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.235 Kilogram
Nettovekt0.234 Kilogram
Volume0.168 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425080227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm