Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Tennere, EBI4 1P 120 V, Sekundær toppspenning [kV]: 12, Forsyningsspenning [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Hus: Standard

052F4063

EBI4 1PSTD. TENNER 120 V

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
BeskrivelseEBI4 1PSTD. TENNER 120 V
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC120 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]132 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]102 V
GodkjenningUKCA
Hovedsikring [A] [Min.]10 A
HusStandard
Kapslingsgrad primærIP40
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 1P 120V
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Primær frekvens [Hz]50/60
Primærstrøm [A]0.40 A
Product line02
ProduktgruppeTennere
ProdukttypeEBI4 1P 120 V
SCIP dossier nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier produktnavnIgnition unit EB14
Sekundær tilkobling, kortslutn.-strøm [mA]40 mA
Sekundær toppspenning [kV]12
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [VA]50.0 VA
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.252 Kilogram
Nettovekt0.251 Kilogram
Volume0.402 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425080210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm