Danfoss logo
AT 041E0000

Kjeletermostater, AT, Temperaturskala: Utvendig, 30 °C - 90 °C

041E0000

RØRTERMOSAT TYPE AT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat30 stk.
BeskrivelseRØRTERMOSAT TYPE AT
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCE
Material DescriptionAT THERMOSTAT
Egenskaper
Verdi
Product line02
ProduktgruppeKjeletermostater
ProdukttypeAT
SCIP dossier nr.76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b
SCIP dossier produktnavnPipe Thermostat type AT
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde rørtermostat [˚C] [Min.]30 °C
Temperaturområde rørtermostat [°C] [Maks.]90 °C
TemperaturskalaUtvendig
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.226 Kilogram
Nettovekt0.225 Kilogram
Volume0.483 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425026577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm