Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOTORKABEL BFPM MED FERRITT (VI 400MM)

071N4212

MOTORKABEL BFPM MED FERRITT (VI 400MM)

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
BeskrivelseMOTORKABEL BFPM MED FERRITT (VI 400MM)
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionMotor cable BFPM with Ferrite VI 400mm
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFPM
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.06 Kilogram
Nettovekt0.059 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.137 Liter
EAN/UPC5702425091902