Danfoss logo
Transducer signal cable BFPM

TRANSDUSERSIGNALKABEL MP

071N4206

TRANSDUSERSIGNALKABEL MP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
BeskrivelseTRANSDUSERSIGNALKABEL MP
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionTransducer signal cable MP
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFPM
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.019 Kilogram
Nettovekt0.018 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.097 Liter
EAN/UPC5702425081866