Danfoss logo
171N4203_Cable_BFPM

SIGNALKABEL

071N4203

SIGNALKABEL

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
BeskrivelseSIGNALKABEL
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionSignalcable
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFPM
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.028 Kilogram
Nettovekt0.027 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.086 Liter
EAN/UPC5702425081842