Danfoss logo
171N4202_Cable_BFPM

STRØMKABEL BFPM UTEN FERRITT)

071N4202

STRØMKABEL BFPM UTEN FERRITT)

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
BeskrivelseSTRØMKABEL BFPM UTEN FERRITT)
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionPower cable BFPM wo ferrit
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFPM
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.037 Kilogram
Nettovekt0.033 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.086 Liter
EAN/UPC5702425081750