Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

KOMPLETT STYRING AV BFPM

071N4055

KOMPLETT STYRING AV BFPM

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat5 stk.
BeskrivelseKOMPLETT STYRING AV BFPM
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]240.0 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]220.0 V
Forsyningsspenning topp [V] [Maks.]253.0 V
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning topp [V] [Min.]207.0 V
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionComplete control for MP
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFPM
RemarksController for BFPM motor pump units
SerieBFPM
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.386 Kilogram
Nettovekt0.191 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.445 Liter
EAN/UPC5702425244841