Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

KOMPLETT REGULATOR FOR BFPM VIESSMANN

071N4052

KOMPLETT REGULATOR FOR BFPM VIESSMANN

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat5 stk.
BeskrivelseKOMPLETT REGULATOR FOR BFPM VIESSMANN
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]240.0 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]220.0 V
Forsyningsspenning topp [V] [Maks.]253.0 V
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning topp [V] [Min.]207.0 V
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionComplete control for MP
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFPM
RemarksController for BFPM motor pump units
SerieBFPM
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.39 Kilogram
Nettovekt0.389 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.744 Liter
EAN/UPC5702425082009