NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatortype | NC (Normalt lukket) |
| Antall per emballasjeformat | 120 stk. |
| Beskrivelse | NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready |
| CE mark | No |
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
| Innhold | Ventil, mutter og skive. |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Service Kit for LE-S coated |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| SCIP dossier nr. | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
| SCIP dossier produktnavn | Service kit for LE-S Bio |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 26.2 Gram |
| Nettovekt | 26 Gram |
| Volume | 0.009 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162954027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |