Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S SERVICEVENTIL

071N3011

NC LE-S SERVICEVENTIL

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AktuatortypeNC (Normalt lukket)
Antall per emballasjeformat120 stk.
BeskrivelseNC LE-S SERVICEVENTIL
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnholdVentil, mutter og skive.
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionService kit for LE-S
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
SCIP dossier nr.fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
SCIP dossier produktnavnService kit for LE-S
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.026 Kilogram
Nettovekt0.025 Kilogram
Volume0.08 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425026744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm