Danfoss logo
071N3010_NO_Service_Kit

NO SERVICEVENTIL FOR BRUK M. NO SPOLE

071N3010

NO SERVICEVENTIL FOR BRUK M. NO SPOLE

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AktuatortypeNO (Normalt åpen)
Antall per emballasjeformat120 stk.
BeskrivelseNO SERVICEVENTIL FOR BRUK M. NO SPOLE
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnholdVentil, mutter og skive.
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionNO Service kit
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
SCIP dossier nr.b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309
SCIP dossier produktnavnNO Service kit
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.03 Kilogram
Nettovekt0.029 Kilogram
Volume0.013 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425026904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm