SERVICESETT SPOLE 110/120V
071N2066
SERVICESETT SPOLE 110/120V
071N2066
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | SERVICESETT SPOLE 110/120V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] | 115.0 V |
| Forsyningsspenning [V] [Maks.] | 120.0 V |
| Forsyningsspenning [V] [Min.] | 110.0 V |
| Gjeldende type | AC |
| Godkjenning | UL |
| Innkapslingsgrad | IP40 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Service kit coil 110/120V |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFPN |
| SCIP dossier nr. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP dossier produktnavn | NC T85 coil service kit |
| Spoleforbruk [W] | 9 W |
| Spolespenning [V] | 110-120 |
| Spolestrøm | AC |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.076 Kilogram |
| Nettovekt | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.125 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |