SPOLE 24 V AC. OEM
071N2053
SPOLE 24 V AC. OEM
071N2053
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | SPOLE 24 V AC. OEM |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] | 24.0 V |
| Forsyningsspenning [V] [Maks.] | 24.0 V |
| Forsyningsspenning [V] [Min.] | 24.0 V |
| Forsyningsspenning topp [V] [Maks.] | 26.4 V |
| Forsyningsspenning topp [V] [Min.] | 21.6 V |
| Gjeldende type | AC |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Innkapslingsgrad | IP40 |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Servicekit 24Vac coil 071N0053 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| Spoleforbruk [W] | 9 W |
| Spolespenning [V] | 24 |
| Spolestrøm | AC |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.068 Kilogram |
| Nettovekt | 0.061 Kilogram |
| Volume | 0.062 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080753 |
| Proposition 65 | No significant risk |