Danfoss logo
1-pipe disc BFP 10/11

OVERGANGSSETT BFP 10/11 STR. 3-5-6

071N1092

OVERGANGSSETT BFP 10/11 STR. 3-5-6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat450 stk.
BeskrivelseOVERGANGSSETT BFP 10/11 STR. 3-5-6
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionServicekit 1 pipe disc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
SCIP dossier nr.5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
SCIP dossier produktnavnOil pump - BFP accessories - plug
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.012 Kilogram
Nettovekt0.011 Kilogram
Volume0.002 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425096365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm