HYLSE 32 → 54 mm M. SPES. FLENS.
071N1059
HYLSE 32 → 54 mm M. SPES. FLENS.
071N1059
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 96 stk. |
| Beskrivelse | HYLSE 32 → 54 mm M. SPES. FLENS. |
| CE mark | No |
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
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Flange, reservedelssæt |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.166 Kilogram |
| Nettovekt | 0.165 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.185 Liter |
| EAN/UPC | 5702425051609 |