PLUGG TIL 1/4"-KOBLINGER
071N1055
PLUGG TIL 1/4"-KOBLINGER
071N1055
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1200 stk. |
| Beskrivelse | PLUGG TIL 1/4"-KOBLINGER |
| CE mark | No |
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
| Innhold | Plugg og O-ring. |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Plug 1/4“ for 1/4“ conection |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| SCIP dossier nr. | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| SCIP dossier produktnavn | Oil pump - BFP accessories - plug |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.013 Kilogram |
| Nettovekt | 0.012 Kilogram |
| Volume | 0.004 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425043413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |