Danfoss logo
071N0811_Diamond_Coil

NO SPOLE T85 230 V AC

071N1007

NO SPOLE T85 230 V AC

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat45 stk.
BeskrivelseNO SPOLE T85 230 V AC
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Maks.]230.0 V
Forsyningsspenning [V] [Min.]220.0 V
Forsyningsspenning topp [V] [Maks.]253.0 V
Forsyningsspenning topp [V] [Min.]207.0 V
Gjeldende typeAC
InnkapslingsgradIP40
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionNO T85 coil service kit
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
SCIP dossier nr.93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075
SCIP dossier produktnavnNO T85 coil service kit
Spoleforbruk [W]9 W
Spolespenning [V]220 - 230
SpolestrømAC
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.078 Kilogram
Nettovekt0.071 Kilogram
Volume0.114 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425114175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm