PLUGG 1/8" FOR P- OG V-PORTER.
071N0604
PLUGG 1/8" FOR P- OG V-PORTER.
071N0604
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | PLUGG 1/8" FOR P- OG V-PORTER. |
| CE mark | No |
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
| Innhold | Plugg og O-ring. |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Service kit multi Plug w oring |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| SCIP dossier nr. | 48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063 |
| SCIP dossier produktnavn | Service kit multi Plug w oring |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.008 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.013 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425030581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |