PLUGG TIL PATRONFILTER.
071N0074
PLUGG TIL PATRONFILTER.
071N0074
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 240 stk. |
| Beskrivelse | PLUGG TIL PATRONFILTER. |
| CE mark | No |
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
| Innhold | Plugg og O-ring. |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | FILTER PLUG / 10 PCS. |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| SCIP dossier nr. | f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4 |
| SCIP dossier produktnavn | Plug for cartridge filter BFP |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.022 Kilogram |
| Nettovekt | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.011 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |