PATRONFILTER BFP
071N0064
PATRONFILTER BFP
071N0064
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
| Beskrivelse | PATRONFILTER BFP |
| CE mark | No |
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
| Filterareal [cm²] | 11.0 cm² |
| Filtergrad [µm] | 150 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Innhold | Filter og O-ring. |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | FILTER SETT, BFP / 25 PCS. |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.3 Gram |
| Nettovekt | 1.9 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015250 |