Danfoss logo
070-0020_Screw

OVERGANGSSKRUE 2-RØRS DRIFT

071N0041

OVERGANGSSKRUE 2-RØRS DRIFT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat200 stk.
BeskrivelseOVERGANGSSKRUE 2-RØRS DRIFT
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Innhold1 skrue.
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionPLASTIC BAG
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.739 Gram
Nettovekt2 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.011 Liter
EAN/UPC5702425015472