SPOLE 24 V DC.
071N0008
SPOLE 24 V DC.
071N0008
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 45 stk. |
| Beskrivelse | SPOLE 24 V DC. |
| CE mark | No |
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
| Forsyningsspenning [V] | 24.0 V |
| Forsyningsspenning [V] [Maks.] | 24.0 V |
| Forsyningsspenning [V] [Min.] | 24.0 V |
| Forsyningsspenning topp [V] [Maks.] | 26.4 V |
| Forsyningsspenning topp [V] [Min.] | 21.6 V |
| Gjeldende type | DC |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Innhold | Spole, mutter og skive. |
| Innkapslingsgrad | IP40 |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Coil set 24 VDC |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| Spoleforbruk [W] | 9 W |
| Spolespenning [V] | 24 |
| Spolestrøm | DC |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.078 Kilogram |
| Nettovekt | 0.073 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.104 Liter |
| EAN/UPC | 5702425061004 |