NC SERVICEVENTIL FOR 24 V DC
071N0007
NC SERVICEVENTIL FOR 24 V DC
071N0007
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatortype | NC (Normalt lukket) |
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | NC SERVICEVENTIL FOR 24 V DC |
| CE mark | No |
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
| Innhold | Ventil, mutter og skive. |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | Service kit for 24V DC |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| SCIP dossier nr. | d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5 |
| SCIP dossier produktnavn | Service kit for BFA - BFPC - BFP |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.027 Kilogram |
| Nettovekt | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |